Zestaw zaślepek do wałka synchronicznego
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 płyty adaptera synchronicznego KLE 8 80x80, Al
4 śruby z łbem cyl. DIN 912-M6x20, St, ocynkowane
4 podkładki DIN 433 6,4, St, ocynkowane
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M4x8, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.612.45 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 625 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Prowadnica liniowa KLE 6 60x60:
Profil kanałowy U 60x60 E (7.0.002.91)
Profil pokrywy D60 E (7.0.002.87)
c = a - 24,5 mm (grubość płyty adaptera = 12 mm)
Prowadnica liniowa KLE 8 80x80:
Profil kanałowy U 80x80 E (7.0.002.74)
Profil pokrywy D80 E (7.0.002.73)
c = a - 32,5 mm (grubość płyty adaptera = 16 mm)
a = odległość między prowadnicami liniowymi
c = długość elementów kanałowych
Profile kanałowe mają otwory fazowane DIN 74-Af4 służące do mocowania.
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | |
| Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | |
| Seria: 5 | Kompatybilność: KLE | |
| Seria: 8 | Kompatybilność: KRF | |
| Seria: 8 | Kompatybilność: GSF |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
76169990