Wałki synchronizujące
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.609.83 |
---|---|
właściwość | ocynk. |
Odporność na ESD | Tak |
moment skrętności dla powierzchni | It = 2,53 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 1,28 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 1,28 cm4 |
waga | m = 1,63 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | St |
moment oporu wg osi x | Wx = 1,02 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 1,02 cm3 |
Opis
D = prędkość obrotowa [1/min]
L = długość wałka [mm]
Dopuszczalna prędkość obrotowa wałka synchronicznego w zależności od jego długości
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2990 | Shaft diameter: ø 16 mm | Material: Stainless steel | |
Delivery unit: Piece | Length: 2990 | Shaft diameter: ø 16 mm | Material: Stainless steel | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Shaft diameter: ø 20 mm | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Shaft diameter: ø 20 mm | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Shaft diameter: D25 | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Shaft diameter: D25 | Material: Steel (bright zinc-plated) |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Kod taryfy celnej
73063072
Wałki synchronizujące
* Dane obowiązkowe