Wałki synchronizujące


Wybrany wariant
Rura D20x3 St, ocynk. (0.0.609.86)
Rura D20x3 St, ocynk.
0.0.609.86
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.609.86
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
moment skrętności dla powierzchniIt = 1,18 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 0,6 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 0,6 cm4
wagam = 1,26 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałSt
moment oporu wg osi xWx = 0,6 cm3
moment oporu wg osi yWy = 0,6 cm3

Opis

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2990Shaft diameter:  ø 16 mmMaterial:  Stainless steel
Delivery unit:  PieceLength:  2990 Shaft diameter:  ø 16 mmMaterial:  Stainless steel
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Shaft diameter:  ø 20 mmMaterial:  Steel (bright zinc-plated)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Shaft diameter:  ø 20 mmMaterial:  Steel (bright zinc-plated)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Shaft diameter:  D25Material:  Steel (bright zinc-plated)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Shaft diameter:  D25Material:  Steel (bright zinc-plated)

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Kod taryfy celnej
73063072