Zestaw zaślepek do wałka synchronicznego
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 synchronizujące płyty adaptera KRF 8 80x80, aluminium, naturalne
4 śruby z łbem walcowym, DIN 912-M6x45, St, ocynk
4 śruby z łbem walcowym. DIN 912-M6x60, St ocynk
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M4x8, St, ocynk
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.648.59 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 540 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
a = odległość między prowadnicami liniowymi
c = długość elementów kanałowych
Profil kanałowy U 80x80 E (nr art. 7.0.002.74)
Profil pokrywy D80 E (nr art. 7.0.002.73)
c = a - 24,5 mm (grubość płyty adaptera = 12 mm)
Profile kanałowe mają otwory fazowane DIN 74-Af4 służące do mocowania.
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Compatibility: KLE | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | |
Line: 5 | Compatibility: KLE | |
Line: 8 | Compatibility: KRF | |
Line: 8 | Compatibility: GSF |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
76169990