Wózki materiałowe


Wybrany wariant
Regał jezdny S61T  (0.0.708.63)
Regał jezdny S61T
0.0.708.63
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Regał jezdny z rolkami skrętnymi
1 Moduł skoku z pedałem
1 Blat stołu

Wskazówka techniczna

pedałem (uruchamianym hydraulicznie), 825 – 1225 mm
Blat stołu, powierzchnia użytkowa 800x600 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.708.63
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 38,597 kg
JOP1 zestaw

Opis

Regał jezdny S61T to wózek transportowy z regulacją wysokości do ładunków o wadze do 100 kg. Stabilna podstawa z rolkami skrętnymi z blokadą sprawia, że regału można używać jako przenośnego blatu roboczego lub wózka transportowego z regulacją wysokości niewymagającej zasilania.
Hydrauliczny moduł podnoszący podnosi blat stołu z wytrzymałego laminatu HPL o maks. 400 mm. Moduł obsługuje się pedałem. Uchwyty i akcesoria można przymocować do wsporników z rowkiem 8.

Warianty

Sortuj wg

Useful area:  610x410 mmWorking height:  Variable
Useful area:  610x410 mmWorking height:  680
Useful area:  610x410 mmWorking height:  950
Useful area:  800x600 mmWorking height:  Variable

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Kod taryfy celnej
76109090