Prowadnica szyny ślizgowej 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
suwak, GD-Zn
elementy ślizgowe, POM
3 nakrętki M6
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.607.39 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 44 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Prowadnik można stosować także w trudnych warunkach otoczenia (pył, wilgoć).
Przy pomocy dołączonych nakrętek M6 można umocować dodatkowe elementy na prowadniku.
Przy umieszczaniu suwaków w rowkach profili 8 należy stosować konfekcjonowane zestawy do mocowania.
Maksymalnie dopuszczalne obciążenie prowadnika ślizgowego 8 80x40 wynosi:
Fmax. = 50 N.
Warianty
Sortuj wg
| Dźwignia zaciskowa: X | |
| Dźwignia zaciskowa: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Kod taryfy celnej
84879090
Prowadnica szyny ślizgowej 8
* Dane obowiązkowe