Zestaw kolumn stołowych 4 E HD
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
4 kolumny, Al, anod., k. natur., z przewodem doprowadzającym 1,7 m
1 Jednostka sterująca z sieciowym kablem przyłączeniowym 3 m,
1 Przełącznik wysokości stołu, możliwość zapisania trzech pozycji, cyfrowy wskaźnik wysokości z przewodem doprowadzającym 2 m
Instrukcja montażu
Wskazówka techniczna
Napięcie znamionowe: 230V~ 50/60 Hz
Łączna siła nośna: 10000 N
Dop. moment zginający
Mbx stat. 1200 Nm, Mby stat. 450 Nm
Mby dyn. 550 Nm, Mby dyn. 200 Nm
Prędkość skoku: maks. 9 mm/s
Czas włączenia: 5 %
Zakres temperatury: od -5 °C do 40 °C
Stopień ochrony: IP30 (kolumny, przycisk), IP20 (jednostka sterująca)
Zgodność: CE
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.701.53 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 54,86 kg |
Temperatura otoczenia (w hali) | -5 °C ... +40 °C |
Zgodność | CE |
Napięcie zasilania | 230V~ 50/60 Hz |
JOP | 1 zestaw |
Maksymalna prędkość przesuwu | Vmax = 9 mm/s |
max. skok | Hmax = 400 mm |
Maks. obciążalność | F = 10000 N |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Przy maksymalnej prędkości 9 mm/s maksymalny skok wynosi 400 mm. Układ sterowania zapewnia nie tylko możliwość indywidualnej regulacji, lecz również opcję pamięci, dzięki której można za naciśnięciem przycisku ustawić trzy zapisane wysokości robocze.
W przypadku dużych stołów można za pomocą przedłużacza silnika HD, 1,2 m przedłużyć przewód zasilający biegnący od układu sterowania do nogi stołu.
Do budowy stołów montażowych na ciężkie elementy nadaje się płyta z rowkami X 8 40 (0.0.705.30) item lub blat stołu item.
Warianty
Sortuj wg
Power supply: 230 V | |
Power supply: 120 V |
do pobrania
Dane CAD
„Zestaw kolumn stołowych 4 E HD ESD 230V” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 4 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84289090
Zestaw kolumn stołowych 4 E HD
* Dane obowiązkowe