Ramię na tablet


Wybrany wariant
Uchwyt na tablet 8, 3 przeguby (0.0.689.82)
Uchwyt na tablet 8, 3 przeguby
0.0.689.82
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Uchwyt na tablet 7-13 cali, ABS, gumowany
1 Przegub, Al
Materiał mocujący

Właściwości

Numer artykułu0.0.689.82
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 490 g
siła max.Fmax. = 10 N
JOP1 zestaw

Opis

Fmax. = 1000 g
Łatwy sposób na przenośny i stacjonarny system do udostępniania informacji! Zarówno w uchwycie na tablet 8, jak i ramieniu na tablet 8 urządzenia przenośne mocowane są po obu stronach za pomocą gumowanych zaczepów. Mechanizm sprężynowy zapewnia stabilne mocowanie tabletów o przekątnej od 7 do 13 cali. Zacisk otwiera się synchronicznie, co ułatwia wkładanie i wyjmowanie urządzeń. W ten sposób można zamocować tablety do każdego rowku systemowego 8, nawet tymczasowo do wózków transportowych i regałów jezdnych.
W przypadku uchwytu na tablet 8 z 3 przegubami urządzenie można dopasować do kąta widzenia użytkownika, ustawiając je w pionie i poziomie. Tablet można ponadto obracać o 360°, aby zmieniać widok z formatu poziomego na pionowy. Otwór w dolnej części umożliwia ładowanie urządzenia, gdy jest umieszczone w uchwycie.
Ramię na tablet 8 z 5 przegubami posiada podwójne ramię, które umożliwia dodatkowo ustawienie idealnego odstępu wzrokowego. Zarówno ramię na tablet, jak i uchwyt na tablet wspierają wydajną i ergonomiczną integrację rozwiązań Przemysłu 4.0.

Warianty

Sortuj wg

Number of joints:  5
Number of joints:  3

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090