Ramię na tablet
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Uchwyt na tablet 7-13 cali, ABS, gumowany
1 Ramię przegubowe, Al
Materiał mocujący
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.689.72 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 780 g |
| siła max. | Fmax. = 10 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
W przypadku uchwytu na tablet 8 z 3 przegubami urządzenie można dopasować do kąta widzenia użytkownika, ustawiając je w pionie i poziomie. Tablet można ponadto obracać o 360°, aby zmieniać widok z formatu poziomego na pionowy. Otwór w dolnej części umożliwia ładowanie urządzenia, gdy jest umieszczone w uchwycie.
Ramię na tablet 8 z 5 przegubami posiada podwójne ramię, które umożliwia dodatkowo ustawienie idealnego odstępu wzrokowego. Zarówno ramię na tablet, jak i uchwyt na tablet wspierają wydajną i ergonomiczną integrację rozwiązań Przemysłu 4.0.
Warianty
Sortuj wg
| Number of joints: 5 | |
| Number of joints: 3 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090