Półka 8 600
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Półka 8 200, Al, kolor naturalny
1 zestaw zaślepek półkowych 8 200 z kołnierzem prowadzącym, St, białe aluminium
1 profil 5 20x10, Al, kolor naturalny
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.647.70 | 
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy | 
| typoszereg | Typoszereg 8 | 
| Odporność na ESD | Tak | 
| waga | m = 2,05 kg | 
| JOP | 1 zestaw | 
Opis
Z pomocą przychodzi wówczas półka 8 z kołnierzem prowadzącym. Nie są konieczne dodatkowe czynności montażowe ani dodatkowa obróbka: wystarczy rozpakować i zawiesić. Gotowe!
Dzięki temu kosztowne narzędzia, przyrządy pomiarowe lub inne środki robocze są bezpiecznie przechowywane w przewidzianym dla nich miejscu. W ten sposób właściwa powierzchnia robocza pozostaje zwolniona, a ciągły kołnierz prowadzący zabezpiecza zawartość przed spadnięciem.
Dzięki zastosowaniu rowka systemowego 5 w profilu półki i przedniego kołnierza prowadzącego można, przy użyciu profili z serii 5, wykonać podpory i rozdzielacze, zapewniające dodatkowy porządek na półce. Dwa różne rozmiary z wysięgiem do 320 mm i nośnością 50 kg umożliwiają nawet układanie segregatorów w formacie A4.
Warianty
Sortuj wg
| Głębokość półki: 200 | Krawędź: X | |
| Głębokość półki: 200 | Krawędź: ✓ | |
| Głębokość półki: 320 | Krawędź: X | |
| Głębokość półki: 320 | Krawędź: ✓ | 
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
 eCl@ss 8.0
 21100290
eCl@ss 11.0
 21100292
UNSPSC 9.0
 56111905
UNSPSC 7.0
 56111905
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 7.1
 21100290
Kod taryfy celnej
 94039910