Taśma PVC


Wybrany wariant
Taśma PVC 200x2, przezr. (0.0.722.57)
Taśma PVC 200x2, przezr.
0.0.722.57
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Właściwości

Numer artykułu0.0.722.57
Odporność na ESDNie
wagam = 484 g/m
twardość80 Sh A
JOP1 rolka à 50 m
materiałPCV
Kolorprzezr.
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

Taśma PVC 200x2 nadaje się do tworzenia kurtyn lamelowych. Lamele o grubości 2 mm mocuje się w rowku 8 za pomocą uchwytu do lameli 8 PA 1-2mm (0.0.721.71).
Taśma PVC 200x2 dostępna jest w dowolnej długości lub w rolce 50 m do samodzielnego docięcia.
Wskazówka: Długość i liczbę pasków taśmy PVC, a także wielkość zakładki, można obliczyć w oparciu o instrukcję montażową. Wielkość zakładki należy ustalić przed złożeniem zamówienia.
Kurtyny lamelowe to podstawowe wyposażenie stacjonarnych i przenośnych pomieszczeń czystych, np. namiotów. Kurtyna zabezpiecza obszar roboczy w obrębie namiotu przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami. To modułowe rozwiązanie to szybka i łatwa w montażu alternatywa dla pomieszczeń czystych o stałych elementach ściennych (typu hardwall). W mobilnych pomieszczeniach czystych z kurtynami lamelowymi (softwall) zwykle spełnia się bardzo wysokie wymagania dotyczące czystości pomieszczeń czystych (klasa czystości >ISO 6).
W produkcji kurtyny lamelowe stanowią łatwe do zamontowania odgrodzenie poszczególnych obszarów produkcyjnych. Nachodzące na siebie taśmy PVC chronią przed kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami. Dodatkowo redukują poziom hałasu i przeciągi. Przejechanie lub przejście przez tą przezroczystą przegrodę nie stanowi żadnego problemu.
Dzięki indywidualnemu zawieszeniu w roku 8 można wymienić pojedyncze lamele lub uchwyty do lameli bez konieczności demontowania całych listew.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  200 ... 4000Farbe:  transparent transparent
Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  transparent transparent
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  200 ... 4000Farbe:  rot, transparent
Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  rot, transparent

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Kod taryfy celnej
39204390