Dane techniczne
Wskazówka techniczna
o komórkach zamkniętych, jednostronnie samoklejąca
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.422.66 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3 g/m |
| JOP | 1 rolka à 10 m |
| materiał | kauczuk komórkowy |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Kod taryfy celnej
40081100