Zestaw regulacyjny teleskopu 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 wpust przesuwny 8 St M8, ocynkowany
1 trzpień stopniowy z gwintem M8
1 podkładka ISO 7093-1 - 8 - 200 HV, ocynkowana
1 dźwignia zaciskowa M8, czarna
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.608.48 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 110 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Max. obciążenie w kierunku teleskopu: 750 N
Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm
Warianty
Sortuj wg
| Breite: 40 mm | |
| Breite: 80 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
73269098
Zestaw regulacyjny teleskopu 8
* Dane obowiązkowe