Zestaw łączników teleskopowych 8


Wybrany wariant
Zestaw łączników teleskopowych 8 80x40 (0.0.608.57)
Zestaw łączników teleskopowych 8 80x40
0.0.608.57
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 płytka łącząca do teleskopu 8 80x40, GD, Zn, białe aluminium
1 zaślepka ślizgowa do teleskopu 8 80x40, PP, czarna
1 zaślepka do teleskopu 8 80x40, PP, czarna

Właściwości

Numer artykułu0.0.608.57
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 250 g
JOP1 zestaw
materiałGD-Zn, białe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Teleskop 8 80x40 jest obciążalną podporą o regulowanej długości. Stosowany jest zwłaszcza do ustalenia wysokości oraz pochylenia urządzeń produkcyjnych. Blok ślizgowy oraz podwyższona szerokość podpory umożliwiają ponadto zastosowanie tego teleskopu do budowy nóg stołowych o regulowanej długości.
Profili teleskopowy 8 80x40 przejmuje funkcje podpory oraz prowadnicy profilu wewnętrznego. Przyłączenie profilu zewnętrznego może następować od strony czołowej bezpośrednio w rowku profilu lub poprzez elementy łączące (np. przegub 8 80x40).
Profil wewnętrzny teleskopu 8 80x40 jest blokowany na dowolnej wysokości poprzez zestaw zaciskowy lub bolec ustalający do teleskopu 8 80x40.
Zestaw łączników teleskopowych 8 80x40 zawiera komponenty do przyłączenia profilu teleskopowego 8 80x40 oraz do budowy teleskopu.
a = płytka łącząca do teleskopu 8 80x40
b = zaślepka do teleskopu 8 80x40
c = zaślepka ślizgowa do teleskopu 8 80x40
Płytka łącząca do teleskopu 8 80x40 zostaje przykręcona do profilu teleskopowego, umożliwiając różne możliwości mocowania do dowolnej konstrukcji łączącej.
Mocowanie zaślepki do teleskopu (z profilem teleskopowym 8 80x40) oraz zaślepki ślizgowej (z profilem wewnętrznym do teleskopu 8 80x40) wymaga wykonania w profilach gwintów.
Po wsunięciu profilu wewnętrznego do teleskopu następuje bezluzowe ustawienie bloku ślizgowego oraz zaślepki ślizgowej w teleskopie przez śruby M2,5x30 (SW 1,5).

Warianty

Sortuj wg

Šířka:  80 mm
Šířka:  40 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
73269098