Profil teleskopowy 8


Wybrany wariant
Profil teleskopowy 8 80x40, kolor naturalny (0.0.608.49)
Profil teleskopowy 8 80x40, kolor naturalny
0.0.608.49
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.608.49
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 9,61 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 44,2 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 77,15 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 20,58 cm4
wagam = 2,59 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 19,29 cm3
moment oporu wg osi yWy = 10,29 cm3

Opis

Teleskop 8 80x40 jest obciążalną podporą o regulowanej długości. Stosowany jest zwłaszcza do ustalenia wysokości oraz pochylenia urządzeń produkcyjnych. Blok ślizgowy oraz podwyższona szerokość podpory umożliwiają ponadto zastosowanie tego teleskopu do budowy nóg stołowych o regulowanej długości.
Profili teleskopowy 8 80x40 przejmuje funkcje podpory oraz prowadnicy profilu wewnętrznego. Przyłączenie profilu zewnętrznego może następować od strony czołowej bezpośrednio w rowku profilu lub poprzez elementy łączące (np. przegub 8 80x40).
Profil wewnętrzny teleskopu 8 80x40 jest blokowany na dowolnej wysokości poprzez zestaw zaciskowy lub bolec ustalający do teleskopu 8 80x40.
Profil wewnętrzny teleskopu 8 80x40 (długość B) powinien być o 20 mm krótszy niż profil teleskopowy 8 80x40 (długość A), aby całkowicie wykorzystać skok H oraz aby mógł on zostać całkowicie wsunięty do zmontowanego teleskopu.
Max. obciążenie w kierunku teleskopu: 750 N 
Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm
Zestaw łączników teleskopowych 8 80x40 zawiera komponenty do przyłączenia profilu teleskopowego 8 80x40 oraz do budowy teleskopu.
a = płytka łącząca do teleskopu 8 80x40
b = zaślepka do teleskopu 8 80x40
c = zaślepka ślizgowa do teleskopu 8 80x40
Płytka łącząca do teleskopu 8 80x40 zostaje przykręcona do profilu teleskopowego, umożliwiając różne możliwości mocowania do dowolnej konstrukcji łączącej.
Mocowanie zaślepki do teleskopu (z profilem teleskopowym 8 80x40) oraz zaślepki ślizgowej (z profilem wewnętrznym do teleskopu 8 80x40) wymaga wykonania w profilach gwintów.
Po wsunięciu profilu wewnętrznego do teleskopu następuje bezluzowe ustawienie bloku ślizgowego oraz zaślepki ślizgowej w teleskopie przez śruby M2,5x30 (SW 1,5).
Płytka łącząca do teleskopu 8 80x40 tworzy wiele możliwości łączenia profilu wewnętrznego z dowolną konstrukcją. Służy ona do mocowania śrubami komponentów typoszeregu 8 lub dowolnych elementów konstrukcyjnych. W tym celu przewidziane są odpowiednie otwory przelotowe i stożkowe w płytce łączącej.
Zadanie otworów w płytce łączącej do teleskopów:
d= mocowanie do profilu teleskopowego 8 80x40 śrubami M6x22
e = mocowanie do profilu wewnętrznego teleskopu 8 80x40 śrubami DIN 7984-M5x12
f = otwór przelotowy ⌀ 6,3 do adaptacji dalszych produktów z profilem wewnętrznym teleskopu 8 80x40.
g = otwór przelotowy ⌀ 8,5 mm do adaptacji dalszych produktów z profilem teleskopowym 8 80x40 przez wciśniecie nakrętki M8
Na Państwa życzenie obróbka profili teleskopowych pod zestaw zaciskowy do teleskopu lub bolec ustalający może zostać wykonana przez lokalnego przedstawiciela przedsiębiorstwa item.
Do bocznego mocowania profili teleskopowych 8 80x40 zaleca się wykonanie gwintów M6 w obszarze żebra centralnego i zastosowanie zestawu łącznika automatycznego 8.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Dimension Y:  40 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Dimension Y:  40 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Dimension Y:  80 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Dimension Y:  80 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
76042100