Blacha perforowana


Wybrany wariant
Blacha perforowana Al 3mm, kolor czarny (0.0.457.13)
Blacha perforowana Al 3mm, kolor czarny
0.0.457.13
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

surowa (nieodtłuszczona) lub powlekana
średnica oczka = 10 mm podziałka przestawna
DIN 24041; powierzchnia pełnego materiału ok. 60%

Właściwości

Numer artykułu0.0.457.13
Odporność na ESDNie
waga powierzchni specjalnychm = 4,8 kg/m2
JOP1 sztuka wymiar płyty ok. 3000x1500 mm
materiałAlMg3
Kolorkolor czarny

Opis

Blacha perforowana z aluminium ma różnorodne zastosowanie: jako ograniczające widoczność osłony oraz jako przepuszczające kurz i powietrze konstrukcje, a także jako dekoracyjne okładziny ścienne oraz półki.
Blacha perforowana w wersji powlekanej jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Warianty

Sortuj wg

Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1470
Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500
Farbe:  schwarz schwarzLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1470
Farbe:  schwarz schwarzLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
UNSPSC 9.0
30103203
UNSPSC 7.0
30103203
eCl@ss 7.1
35020503
Kod taryfy celnej
76061230