Profil płytowy-ramię przegubowe


Wybrany wariant
Profil płytowy- podwójne ramię przegubowe 8 695 (0.0.690.37)
Profil płytowy- podwójne ramię przegubowe 8 695
0.0.690.37
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 podwójne ramię przegubowe 8 695 z regulacją wysokości
1 profil 8 40x40 E
1 profil płytowy 8 400x14
materiał mocujący

Właściwości

Numer artykułu0.0.690.37
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 7,42 kg
siła max.Fmax. = 140 N
JOP1 zestaw

Opis

Bardziej indywidualnie się nie da! Połączenie profilu płytowego, (podwójnego) ramienia przegubowego oraz funkcji regulacji wysokości zapewnia maksymalną swobodę przy tworzeniu systemu do przechowywania narzędzi na stanowisku pracy.
19 pustych rowków systemowych znajdujących się na przedniej i tylnej stronie profilu płytowego o szerokości 540 mm zapewnia wiele miejsca do dowolnego rozmieszczania haków, wieszaków, pojemników itd.
Profil płytowy jest dwustronny i posiada ramię przegubowe obracające się o 360°. Strony profilu płytowego można używać naprzemiennie. Przednią i tylną stronę można np. zapełnić przyborami do różnych zadań. Ramię przegubowe z funkcją regulacji wysokości pozwala na zamocowanie narzędzi w miejscach najbardziej odpowiadających poszczególnym pracownikom pod kątem ergonomii.
 
Fmax. = 140 N

Warianty

Sortuj wg

Anzahl Gelenke:  3
Anzahl Gelenke:  2

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21100209
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090