Dane techniczne
Zakres dostawy
4 zestawy łączników narożnych do profilu ramowego 8 60x40
Wymiary użytkowe 1628x610 mm
Obciążenie 200 kg
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.661.69 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 15,1 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Można wybierać spośród trzech różnych form, co pozwala na określenie pefekcyjnego rozwiązania dla danego procesu:
Tablet ESD W: z ciągłą krawędzią do bezpiecznego przechowywania np. większych skrzynek lub przedmiotów obrabianych, które są rzadziej używane.
Tablet 1x180° ESD W: z tylną głęboką krawędzią. W ten sposób uproszczony zostaje proces uzupełniania tabletów.
Tablet 2x180° ESD W: z dwiema obniżonymi krawędziami. Po stronie operatora wyjmowanie drobnych części zostaje zoptymalizowane w zakresie ergonomii przy użyciu profilu odbojnikowego lub chwytowego, w połączeniu z pojemnikami chwytakowymi 8 105x130. W ten sposób pracownik zostaje odciążony przy równoczesnym zwiększeniu efektywności.
Wszystkie warianty są zabezpieczone przed ESD w celu ochrony wrażliwych podzespołów elektronicznych.
Wstępnie zmontowane tablety ESD W mają głębokośc 600 mm i są dostępne z szerokością 1200 mm, 1500 mm i 1800 mm, odpowiednio do stołów roboczych item. W ten sposób cała koncepcja udostępniania staje się też integralnym elementem ukształtowania stanowiska roboczego.
s = grubość elementu powierzchniowego
LA / LB = wymiar przycięcia elementów powierzchniowych
LA / LB = wymiar przycięcia profili ramowych
LNA / LNB = powierzchnia użytkowa
Warianty
Sortuj wg
| Tablettmodell: umlaufender Rahmen | Tablettabmessung: 1080x662 mm | Nutzfläche: 1028x610 mm | Tischbreite B: 1200 mm | |
| Tablettmodell: umlaufender Rahmen | Tablettabmessung: 1380x662 mm | Nutzfläche: 1328x610 mm | Tischbreite B: 1500 mm | |
| Tablettmodell: umlaufender Rahmen | Tablettabmessung: 1680x662 mm | Nutzfläche: 1628x610 mm | Tischbreite B: 1800 mm | |
| Tablettmodell: rückseitig offen | Tablettabmessung: 1080x662 mm | Nutzfläche: 1028x636 mm | Tischbreite B: 1200 mm | |
| Tablettmodell: rückseitig offen | Tablettabmessung: 1380x662 mm | Nutzfläche: 1328x636 mm | Tischbreite B: 1500 mm | |
| Tablettmodell: rückseitig offen | Tablettabmessung: 1680x662 mm | Nutzfläche: 1628x636 mm | Tischbreite B: 1800 mm | |
| Tablettmodell: vorder-/rückseitig offen | Tablettabmessung: 1080x662 mm | Nutzfläche: 1028x662 mm | Tischbreite B: 1200 mm | |
| Tablettmodell: vorder-/rückseitig offen | Tablettabmessung: 1380x662 mm | Nutzfläche: 1328x662 mm | Tischbreite B: 1500 mm | |
| Tablettmodell: vorder-/rückseitig offen | Tablettabmessung: 1680x662 mm | Nutzfläche: 1628x662 mm | Tischbreite B: 1800 mm |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
94039910