Tablet duży


Wybrany wariant
Tablet 2x180° 1200 ESD W (0.0.667.10)
Tablet 2x180° 1200 ESD W
0.0.667.10
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

4 zestawy łączników narożnych do profilu ramowego 8 60x40 180°
Wymiary użytkowe 1028x662 mm
Obciążenie 200 kg

Właściwości

Numer artykułu0.0.667.10
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 10,47 kg
JOP1 zestaw

Opis

Stabilne i duże tablety 8 ESD W o nośności 200 kg są idealne do wykładania na całej szerokości stolika i do przechowywania wielu drobnych nośników ładunkowych, skrzyń magazynowych lub przedmiotów obrabianych. Ich dołączone mocowanie umożliwia umieszczenie zarówno poziome, jak i pochylone. Ciągłe rowki 8 umożliwiają wprowadzanie komponentów, jak pojemniki chwytakowe lub szyldy na opis.
Można wybierać spośród trzech różnych form, co pozwala na określenie pefekcyjnego rozwiązania dla danego procesu:
Tablet ESD W: z ciągłą krawędzią do bezpiecznego przechowywania np. większych skrzynek lub przedmiotów obrabianych, które są rzadziej używane.
Tablet 1x180° ESD W: z tylną głęboką krawędzią. W ten sposób uproszczony zostaje proces uzupełniania tabletów.
Tablet 2x180° ESD W: z dwiema obniżonymi krawędziami. Po stronie operatora wyjmowanie drobnych części zostaje zoptymalizowane w zakresie ergonomii przy użyciu profilu odbojnikowego lub chwytowego, w połączeniu z pojemnikami chwytakowymi 8 105x130. W ten sposób pracownik zostaje odciążony przy równoczesnym zwiększeniu efektywności.
Wszystkie warianty są zabezpieczone przed ESD w celu ochrony wrażliwych podzespołów elektronicznych.
Wstępnie zmontowane tablety ESD W mają głębokośc 600 mm i są dostępne z szerokością 1200 mm, 1500 mm i 1800 mm, odpowiednio do stołów roboczych item. W ten sposób cała koncepcja udostępniania staje się też integralnym elementem ukształtowania stanowiska roboczego.
Tablet 2x180° ESD W: Dwie obniżone krawędzie tworzą stabilną powierzchnię, z której pobieranie drobnych elementów za pomocą profilu amortyzującego lub uchwytowego w połączeniu z pojemnikami chwytakowymi 8 105x130 można zoptymalizować zgodnie z zasadami ergonomii.
Tablet 2x180° ESD W
s = grubość elementu powierzchniowego
LA / LB = wymiar przycięcia elementów powierzchniowych
LA / LB = wymiar przycięcia profili ramowych
LNA / LNB = powierzchnia użytkowa

Warianty

Sortuj wg

Tablettmodell:  umlaufender RahmenTablettabmessung:  1080x662 mmNutzfläche:  1028x610 mmTischbreite B:  1200 mm
Tablettmodell:  umlaufender RahmenTablettabmessung:  1380x662 mmNutzfläche:  1328x610 mmTischbreite B:  1500 mm
Tablettmodell:  umlaufender RahmenTablettabmessung:  1680x662 mmNutzfläche:  1628x610 mmTischbreite B:  1800 mm
Tablettmodell:  rückseitig offenTablettabmessung:  1080x662 mmNutzfläche:  1028x636 mmTischbreite B:  1200 mm
Tablettmodell:  rückseitig offenTablettabmessung:  1380x662 mmNutzfläche:  1328x636 mmTischbreite B:  1500 mm
Tablettmodell:  rückseitig offenTablettabmessung:  1680x662 mmNutzfläche:  1628x636 mmTischbreite B:  1800 mm
Tablettmodell:  vorder-/rückseitig offenTablettabmessung:  1080x662 mmNutzfläche:  1028x662 mmTischbreite B:  1200 mm
Tablettmodell:  vorder-/rückseitig offenTablettabmessung:  1380x662 mmNutzfläche:  1328x662 mmTischbreite B:  1500 mm
Tablettmodell:  vorder-/rückseitig offenTablettabmessung:  1680x662 mmNutzfläche:  1628x662 mmTischbreite B:  1800 mm

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
94039910