Tabletowe ramię przegubowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
Ramię przegubowe 8 80-370 z regulacją wysokości
Tablet 4x3 ESD
Fmax = 400 N
Materiał mocujący
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.663.15 | 
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy | 
| typoszereg | Typoszereg 8 | 
| Odporność na ESD | Tak | 
| waga | m = 5,1 kg | 
| siła max. | Fmax. = 400 N | 
| JOP | 1 zestaw | 
Opis
Podwójne ramię przegubowe do tabletów 8 80-695 posiada dzięki swoim trzem osiom większy promień roboczy, co pozwala na regulację tabletu w różnych pozycjach. Maksymalna nośność wynosi 25 kg.
Ramię przegubowe do tabletów 8 80-370 pozwala na umieszczanie na nich ładunków o masie do 40 kg.
Aluminiowa krawędź na całym obwodzie tabletu zapewnia stabilność umieszczonych na nim przedmiotów nawet w przypadku wersji seryjnie mocowanych pod kątem (powierzchnia użytkowa tabletu: 410x310 mm). Idealnie widoczna zawartość, pobieranie i odkładanie elementów zgodnie z zasadami ergonomii.
Warianty
Sortuj wg
| Number of joints: 3 | |
| Number of joints: 2 | 
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
 eCl@ss 8.0
 21100290
eCl@ss 11.0
 21100291
UNSPSC 9.0
 56111905
UNSPSC 7.0
 56111905
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 6.0.1
 21100290
eCl@ss 7.1
 21100290
Kod taryfy celnej
 84879090