Trzpień


Wybrany wariant
Trzpień 8 D14 z, ocynk. (0.0.294.10)
Trzpień 8 D14 z, ocynk.
0.0.294.10
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.294.10
typoszeregTyposzereg 8
właściwośćocynk.
Odporność na ESDNie
wagam = 48 g
JOP1 sztuka
materiałSt
momentM = 20 Nm

Warianty

Sortuj wg

Seria:  5Rodzaj prowadnicy:  Wałek D6Kształt trzpienia:  Wycentrowane
Seria:  5Rodzaj prowadnicy:  Wałek D6Kształt trzpienia:  Mimośrodowo
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D6Kształt trzpienia:  Wycentrowane
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D6Kształt trzpienia:  Mimośrodowo
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D10Kształt trzpienia:  Wycentrowane
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D10Kształt trzpienia:  Mimośrodowo
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14Kształt trzpienia:  Wycentrowane
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14Kształt trzpienia:  Mimośrodowo
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D25Kształt trzpienia:  Wycentrowane
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D25Kształt trzpienia:  Mimośrodowo

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
73181568