Profil rurowy D30


Wybrany wariant
Profil rurowy D30-45° ciężki, kolor naturalny (0.0.683.04)
Profil rurowy D30-45° ciężki, kolor naturalny
0.0.683.04
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.683.04
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 3,83 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 3,58 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 2,46 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 2,46 cm4
wagam = 1,03 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 1,69 cm3
moment oporu wg osi yWy = 1,69 cm3

Opis

Wyjątkowo stabilny i wszechstronny! Profil rurowy D30-45° ciężki wyróżnia się dużą grubością ścianek i posiada łącznie 8 rowków. Umożliwia to wykonywanie podpór pod kątem 45° bez użycia specjalnych łączników. W miejscu, w którym łączy się kilka elementów, można tworzyć połączenia nawet pod kątem 90° i 135°.
Wszystkie zasady mocowania są spełnione. Wszystkie łączniki i komponenty można wbudować, nie dokonując żadnych modyfikacji.
Profil rurowy D30-45° dostępny jest w długości standardowej 3000 i 6000 mm, może być również docięty na wybrany wymiar. Dzięki temu można bez trudu dopasować odpowiednią długość elementów do własnych potrzeb magazynowych.
Profil rurowy D30-45° nadaje się idealnie do rozwiązań wymagających małego ugięcia lub zwiększonego zabezpieczenia przed złamaniem. Na stronach czołowych można zamontować wkłady gwintowe ciężkie, które są odporne na wysokie obciążenia ściskające i rozciągające.
Profil rurowy do tworzenia kątów! Osiem rowków w profilu rurowym D30-45° ciężkim sprawia, że profil ten jest wyjątkowo wszechstronnym rozwiązaniem. Umożliwia bowiem wykonywanie podpór pod kątem 45° bez użycia specjalnych łączników. W miejscu, w którym łączy się kilka elementów, można tworzyć nawet połączenia 90° i 45°.
Specjalna geometria pozwala mocować profil w dowolny sposób i zapewnia jednocześnie dużą sztywność zginania. Dzięki grubej ściance profil rurowy D30-45° ciężki nadaje się również do większych obciążeń. Za pomocą tego profilu można wykonać np. podpory w wózkach transportowych albo rozwiązaniach Karakuri/LCA, które umożliwią wykonanie dowolnych pomysłów spełniających różne wymagania.
Dopuszczalne obciążenia konstrukcji profilowej
Dopuszczalne obciążenie konstrukcji wykonanych przy użyciu profilu rurowego D30-45°, ciężkiego oraz profilu rurowego D30, ciężkiego.
Na wykresie widoczne jest dopuszczalne obciążenie zależne od rozpiętości a. Podstawę stanowi dopuszczone przez item maksymalne dopuszczalne ugięcie wynoszące 1/100 rozpiętości. Przy budowie regałów proszę przestrzegać dopuszczalnych wartości podanych w Wytycznych DGUV 108-007.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturMaterial:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Bauart:  standardFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturMaterial:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  StückLänge:  4000 Bauart:  standardFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturMaterial:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturMaterial:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardFarbe:  rot rotMaterial:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardFarbe:  rot rotMaterial:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardFarbe:  weiß weißMaterial:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardFarbe:  weiß weißMaterial:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardFarbe:  gelb gelbMaterial:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardFarbe:  gelb gelbMaterial:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardFarbe:  grün grünMaterial:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardFarbe:  grün grünMaterial:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardFarbe:  blau blauMaterial:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardFarbe:  blau blauMaterial:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardFarbe:  schwarz schwarzMaterial:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardFarbe:  schwarz schwarzMaterial:  Al, pulverbeschichtet
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  schwerFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturMaterial:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Bauart:  schwerFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturMaterial:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  schwerFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturMaterial:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  schwerFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturMaterial:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Bauart:  schwerFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturMaterial:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  schwerFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturMaterial:  Al, eloxiert

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły

Długość jest potrzebny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100