Profil rurowy D30
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.683.34 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 3,83 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 3,58 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 2,46 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 2,46 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 1,03 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
moment oporu wg osi x | Wx = 1,69 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 1,69 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 4000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. czerwony | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. czerwony | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. biały | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. biały | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. żółty | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. żółty | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. zielony | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. zielony | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. niebieski | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. niebieski | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. szary | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. szary | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. czarny | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. czarny | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360103
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
Profil rurowy D30
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe