Uchwyt - Podwieszany system transportowy


Wybrany wariant
Uchwyt 6 30 D30 T1 (0.0.715.28)
Uchwyt 6 30 D30 T1
0.0.715.28
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 uchwyt 6 30 D30 T1, St, ocynk.
1 wpust V 6 St 2xM6-28, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x12, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.715.28
momentM = 10 Nm
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 148 g
JOP1 zestaw
Maks. obciążalnośćF = 500 N

Opis

Uchwyt 6 30 D30 T1 stanowi uzupełniający element podwieszający dla profilu szynowego 6 30x30-80 (0.0.712.90). W zależności od długości i wytrzymałości systemu transportowego uchwytu T1 można użyć, aby zmniejszyć ugięcie odcinka transportowego lub wykonać wspornik wystający z ramy.

Wskazówki montażowe

Uchwyt 6 30 D30 T1 mocuje się do profilu (rurowego) D30 i w górnym rowku profilu szynowego 6 30x30-80.
Bardziej płaski uchwyt 6 30 D30 (0.0.715.27) służy jako podstawowy element podwieszający profilu szynowego i montowany jest na początku i końcu odcinka transportowego.

Warianty

Sortuj wg

Fixing:  Start/end of profile
Fixing:  Along profile groove

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Kod taryfy celnej
73269098