Uchwyt - Podwieszany system transportowy
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 uchwyt 6 30 D30, St, ocynk.
1 wpust V 6 St 2xM6-28, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x12, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.715.27 |
---|---|
moment | M = 10 Nm |
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 140,5 g |
JOP | 1 zestaw |
Maks. obciążalność | F = 500 N |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Fixing: Start/end of profile | |
Fixing: Along profile groove |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Kod taryfy celnej
73269098
Uchwyt - Podwieszany system transportowy
Na zapytanie