Profil szynowy
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.712.89 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 5,946 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 1,1 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 43,75 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 4,49 cm4 |
waga | m = 9,32 kg |
waga | m = 1,586 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 9,9 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 2,99 cm3 |
Opis
Stosując wózki przesuwne item, konieczny kąt nachylenia zapewniający bezpieczny transport grawitacyjny może wynosić jedynie 3°.
Na wykresie widoczne jest dopuszczalne obciążenie zależne od rozpiętości a. Podstawę stanowi dopuszczone przez item maksymalne dopuszczalne ugięcie wynoszące 1/100 rozpiętości. Przy budowie regałów proszę przestrzegać dopuszczalnych wartości podanych w Wytycznych DGUV 108-007.
Oprócz maksymalnego obciążenia profili szynowych należy uwzględnić również maksymalne dopuszczalne obciążenie przylegających elementów konstrukcji.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042100