Wózek przesuwny D37-32 ESD
0.0.715.67
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 wózek przesuwny D37-32, PA-ESD, k. czarny, zbliż. do RAL 9005
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.715.67 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 129,5 g |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Maks. obciążalność | F = 50 N |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Kod taryfy celnej
84798997
Wózek przesuwny D37-32 ESD
0.0.715.67
Na zapytanie