Przekaźnik 6 30x12-90

0.0.725.27


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 przekaźniki 6 30x12-90, Al
2 wpusty przesuwne V 6 St 2xM6-28, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x14, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.725.27
typoszeregTyposzereg D30
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDTak
wagam = 102 g
JOP1 zestaw

Opis

Przekaźnik 6 30x12-90 umożliwia bezpieczny transport materiałów pomiędzy konstrukcją a mobilnym wózkiem za pośrednictwem podwieszanego systemu transportowego item.
Zachodzące na siebie płytki przekierowują wózek przesuwny bezpiecznie z jednego profilu szynowego 6 30x30-80 (0.0.712.90) na drugi. Drobne odchyłki od prostoliniowości są kompensowane.
Nawet jeśli układ zautomatyzowany i konstrukcja nie są idealnie wypoziomowane, przekaźnik 6 30x12-90 zapewnia sprawne i pewne przekazanie wózków przesuwnych. Gdy płytki na siebie zachodzą, a kontury tworzą lekki łuk, przekaźnik kompensuje po obu bokach przesunięcie wynoszące do 10 mm.
Kompensacja tolerancji możliwa jest również w przypadku nieznacznej różnicy wysokości, jeśli zachowane jest wymagane dla wózków przesuwnych nachylenie podłoża.
Obie płytki mocuje się na końcach profili szynowych w dolnym rowku 6.

Wskazówki montażowe

do pobrania

Dane CAD

„Przekaźnik 6 30x12-90” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Kod taryfy celnej
76169990