Dane techniczne
Zakres dostawy
2 jednostki zwalniające 6 wózek przesuwny D37-32
1 płytka łącząca D9,8-80 D18, St, ocynk.
2 pierścienie dystansowe D9,5 H2,5 B6,5, Al
2 podkładki z otworem okrągłym DIN 440 R, St, ocynk.
2 nakrętki sześciokątne ISO 4035-M6, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x12, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.724.75 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 1,35 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Separator zapobiega dalszemu przepuszczaniu wózków przesuwnych na profilu szynowym 6 30x30-80 (0.0.712.90). Każde zwolnienie blokady za pomocą linki Bowdena lub rolki pozwala na przepuszczenie jednego wózka.
Separator wykorzystuje dwie sprężyny powrotne. Aby zmniejszyć wymaganą siłę zwalniania, można usunąć pierwszą sprężynę w kierunku jazdy.
Tak połączony zestaw wózków przesuwnych przepuszczany jest razem między dwoma elementami separatora.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Kod taryfy celnej
73269098