Zatrzask blokujący zespół zwalniający 6

0.0.725.31


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 zatrzask blokujący D10, St, ocynk.
1 sprężyna naciągowa 0,9x10x43, St, nierdz.
1 tuleja zwalniająca układu zautomatyzowanego shooter D30, St, ocynk.
1 śruba z łbem kulistym ISO 7380-M6x18, St, ocynk.
3 podkładki z otworem okrągłym DIN440 R M6, St, ocynk.
1 śruba z łbem kulistym ISO 7380-M6x20, St, ocynk.
3 nakrętki sześciokątne ISO4035-M6, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.725.31
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 62 g
JOP1 zestaw

Opis

Zatrzask blokujący zespół zwalniający 6 służy jako dodatkowe zabezpieczenie podczas transportu materiałów za pomocą podwieszanego systemu transportowego item.
Zatrzask blokujący jest zamontowany z boku obudowy zwalniacza 6 wózka przesuwnego D37-32 (0.0.723.66) lub separatora 6 wózka przesuwnego D37-32 (0.0.724.75). Zapobiega on uruchomieniu zwalniacza lub separatora do momentu zwolnienia zatrzasku.
Zatrzask blokujący można odblokować za pomocą linki Bowdena lub rolki zwalniającej. Sprężyna powrotna automatycznie przywraca blokadę.
Podczas automatycznego transportu materiału za pomocą układu zautomatyzowanego shooter zatrzask blokujący zwalniacza 6 zwiększa bezpieczeństwo procesu. Zatrzask blokujący umożliwia precyzyjne sterowanie zwolnieniem toru podwieszanego systemu transportowego item, ponieważ muszą być spełnione dwa warunki, aby nastąpiło zwolnienie.
Zwolnienie za pomocą linki Bowdena pozwala na ręczne zwolnienie wózka, gdy rozwiązanie mobilne i regał są prawidłowo ustawione. Zastosowanie rolki D39,5-25 (0.0.673.55) umożliwia automatyczne mechaniczne zwolnienie zatrzasku blokującego, gdy układ zautomatyzowany shooter jest prawidłowo ustawiony.
Przypadkowe uruchomienie zatrzasku blokującego nie prowadzi do nieprawidłowego działania, ponieważ zwalniacz uruchamia się tylko po jego oddzielnej aktywacji.

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098