Jednostka zwalniająca 6 wózek przesuwny D37-32

0.0.723.66


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 jednostka zwalniająca 6 wózek przesuwny D37-32
1 wpust przesuwny V 6 St 2xM6-28, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x30, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.723.66
typoszeregTyposzereg D30
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDTak
wagam = 664 g
JOP1 zestaw

Opis

Jednostka zwalniająca 6 wózka przesuwnego D37-32 służy do sterowania przepływem wózków przesuwnych w podwieszanym systemie transportowym item.
Jednostka zwalniająca zapobiega dalszemu przepuszczaniu wózków przesuwnych na profilu szynowym 6 30x30-80 (0.0.712.90). Zwolnienie blokady za pomocą linki Bowdena lub rolki pozwala na przepuszczenie dowolnej liczby wózków.
Jednostka zwalniająca 6 wózka przesuwnego D37-32 służy do blokowania profilu szynowego. Blokadę można zwolnić za pomocą dźwigni. Wózki przesuwne przepuszczane są przez cały czas wciśnięcia dźwigni.
Zwolnienie blokady możliwe jest w konstrukcjach lub układach zautomatyzowanych wyposażonych w linkę Bowdena lub rolkę.

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098