Łuk - Podwieszany system transportowy


Wybrany wariant
Łuk 30x22 R100 45° ESD (0.0.723.79)
Łuk 30x22 R100 45° ESD
0.0.723.79
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 łuk 30x22 R100 45° ESD, PA6
2 płytki łączące 73,5x25 D6,4-17, St, nierdz.
2 płytki łączące 27x10 M6-17, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne V 6 St 2xM6-28, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 7984-M6x16, St, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x14, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.723.79
typoszeregTyposzereg D30
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDTak
wagam = 225 g
JOP1 zestaw

Opis

Łuk 30x22 R100 45° ESD łączy dwa profile szynowe 6 30x30-80 (0.0.712.90), umożliwiając zmianę kierunku o 45°.
Ten antystatyczny segment o kształcie łuku jest ukształtowany w taki sposób, aby zapobiec blokowaniu się wózków przesuwnych podwieszanego systemu transportowego item w miejscach przekazania. Na łuku wózki przesuwne bezpiecznie przyjmują boczne siły działające.
Przeciwbieżnie połączenie dwóch łuków 45° pozwala na przesunięcie toru ruchu o min. 100 mm w prawo lub lewo, nie zmieniając właściwego kierunku ruchu. Dzięki temu można objechać przeszkody.
Łuki 45° i 90° przeznaczone do podwieszanego systemu transportowego item zapewniają bezpieczny transport wózków przesuwnych do każdego wybranego miejsca konstrukcji. Dzięki połączeniu profili szynowych pod kątem można zmienić kierunek przejazdu, aby objechać przeszkody lub wydłużyć odcinek transportowy dla większej przepustowości.

Wskazówki montażowe

Montując dołączoną do zestawu płytkę 73,5x25 D6,4-17, należy zwrócić uwagę na kierunek ruchu wózków. Kierunek oznaczony jest strzałką.

Warianty

Sortuj wg

Angle:  45°
Angle:  90°

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
39269097