Łuk - Podwieszany system transportowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 łuk 30x22 R100 90° ESD, PA6
2 płytki łączące 73,5x25 D6,4-17, St, nierdz.
2 płytki łączące 27x10 M6-17, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne V 6 St 2xM6-28, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 7984-M6x16, St, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x14, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.723.78 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 251 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Ten antystatyczny segment o kształcie łuku jest ukształtowany w taki sposób, aby zapobiec blokowaniu się wózków przesuwnych podwieszanego systemu transportowego item w miejscach przekazania. Na łuku wózki przesuwne bezpiecznie przyjmują boczne siły działające.
W przypadku zmiany kierunku o 180° trzeba pamiętać o bezpiecznej odległości między transportowanymi ładunkami.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Angle: 45° | |
Angle: 90° |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
39269097