Profil szynowy


Wybrany wariant
Profil szynowy 6 30x30-80, kolor naturalny (0.0.712.90)
Profil szynowy 6 30x30-80, kolor naturalny
0.0.712.90
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.712.90
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 5,946 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 1,1 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 43,75 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 4,49 cm4
wagam = 1,586 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 9,9 cm3
moment oporu wg osi yWy = 2,99 cm3

Opis

Profil szynowy 6 30x30-80 służy jako prowadnica dla podwieszanego systemu transportowego item. U góry znajdują się trzy rowki 6 służące do mocowania profilu szynowego w ramie przy użyciu uchwytów, a także do montowania akcesoriów.
Stosując wózki przesuwne item, konieczny kąt nachylenia zapewniający bezpieczny transport grawitacyjny może wynosić jedynie 3°.
Uchwyty wchodzące w skład podwieszanego systemu transportowego item pozwalają na integrację profilu szynowego 6 30x30-80 z rozwiązaniami do dostarczania materiałów wykonanymi z profili rurowych D30. Ogranicznik końcowy 6 30x30-80 ESD (0.0.716.12) umożliwia pobieranie materiałów i obsługę wózków zgodnie z zasadami ergonomii.
Prowadnik wystaje, dzięki czemu połączenie wózków przesuwnych jest znacznie prostsze. Uchwyt 6 30 D30 (0.0.715.27) służy do mocowania profilu szynowego do ramy profilowej tak, aby utworzył z nią jedną płaszczyznę.
Profil szynowy 6 30x30-80:
Na wykresie widoczne jest dopuszczalne obciążenie zależne od rozpiętości a. Podstawę stanowi dopuszczone przez item maksymalne dopuszczalne ugięcie wynoszące 1/100 rozpiętości. Przy budowie regałów proszę przestrzegać dopuszczalnych wartości podanych w Wytycznych DGUV 108-007.
Oprócz maksymalnego obciążenia profili szynowych należy uwzględnić również maksymalne dopuszczalne obciążenie przylegających elementów konstrukcji.

Wskazówki montażowe

Uchwyt 6 30 D30 T1 mocuje się do profilu (rurowego) D30 i w górnym rowku profilu szynowego 6 30x30-80.
Bardziej płaski uchwyt 6 30 D30 (0.0.715.27) służy jako podstawowy element podwieszający profilu szynowego i montowany jest na początku i końcu odcinka transportowego.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  3000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042100