Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Uchwyt z szyną wyciąganą i elementem obrotowym, St, k. białego aluminium zbliż. do RAL 9006
2 śruby z łbem stożkowym płaskim 5x60, St ocynk.
2 elementy dystansujące, Al, k. natur.
2 śruby z łbem kulistym M6x14, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne 8 St M6, ocynk.
Instrukcja obsługi i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.631.70 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 5,8 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Zamontuj uchwyt do komputerów pod powierzchnią roboczą stołu i wstaw w niego sprzęt.
Uchwyty do PC mają możliwość regulacji w celu dopasowania do różnorakich rozmiarów obudowy, a dzięki dodatkowej wyciąganej szynie można je wyciągać spod stołu i dowolnie odchylać. Zapewni to sposobność łatwego dostępu do komputera w celu konserwacji i naprawy.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84733080