Uchwyt na klawiaturę z uchwytem na monitor

0.0.722.03


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 uchwyt na klawiaturę z uchwytem na monitor, element górny, St
1 uchwyt na klawiaturę z uchwytem na monitor, element dolny, St
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x12, St, ocynk.
4 podkładki ISO 7089-4-200 HV, St, ocynk.
Elementy mocujące

Właściwości

Numer artykułu0.0.722.03
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 2,59 kg
JOP1 zestaw
Maks. obciążalnośćM = 8,4 kg

Opis

Uchwyt na klawiaturę z uchwytem na monitor mocuje się do uchwytów na monitor lub przegubów na monitor item, aby uchwyt na klawiaturę uzupełnić o dodatkowe miejsce na klawiaturę. Wszystkie możliwe regulacje uchwytów na monitor VESA zostają zachowane. Monitor i klawiaturę można ustawić jednocześnie.

Wskazówki montażowe

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
73269098