Zestaw montażowy półki pod klawiaturę

0.0.637.05


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 szyny teleskopowe 400 TA, stal, cynkowane
2 blaszki ustalające, stal, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
materiał mocujący
wskazówki dotyczące użycia i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.637.05
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 2,1 kg
JOP1 zestaw

Opis

Obciążalny i szybki montaż podstołowy półki pod klawiaturę - przy użyciu zintegrowanych szyn teleskopowych - może zostać zastosowany we wszystkich wariantach stołów item.
Wraz z zestawem mocującym półka pod klawiaturę (nr art. 0.0.620.87) może zostać umieszczona pod każdym stołem roboczym, w kierunku przedniej krawędzi stołu.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83024200