Półka pod klawiaturę

0.0.620.87


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

uchwyt do klawiatury 500x200, powlekany proszkowo, białe aluminium
tablet do myszki montaż możliwy po prawej/lewej, przegubowy
2 tulejki kablowe 23x30x2 mm
płytka 6x54x2 mm
Śruba introligatorska M4x5

Właściwości

Numer artykułu0.0.620.87
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 1,8 kg
JOP1 sztuka

Opis

Tablet z myszką może zostać zamontowany zarówno po prawej, jak i lewej stronie klawiatury. Półka pod klawiaturę pomieści klawiaturę komputera oraz myszkę. Dzięki zestawowi mocującemu możliwe jest również zamontowanie wersji wyciąganej pod powierzchnią roboczą.
Poprzez dodatkowe szyny teleskopowe możliwy jest również wariant wyciągany pod blatem stołu.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090