Dane techniczne
Zakres dostawy
2 uchwyty „Thin Client”, elementy boczne, St, k. białego aluminium
6 samoprzylepnych podkładek antypoślizgowych
Materiał mocujący
Instrukcja obsługi i montażu
Właściwości
| typoszereg | System stanowisk pracy |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 654 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Dwuczęściowy uchwyt można w łatwy sposób dopasować do grubości obudowy. Taśma samoprzylepna sprawia, że mocowanie dostępnych na rynku urządzeń typu Thin Client jest bezpieczne i delikatne dla powierzchni.
Wszechstronny i oszczędzający miejsce uchwyt „Thin Client” pozwala zadbać o uporządkowane udostępnianie informacji na stanowiskach pracy.
Wskazówka: W przypadku montażu za monitorem należy uwzględnić maksymalny moment przegubów.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
73269098