Dane techniczne
Zakres dostawy
Przegub cierny 8 standardowy
Profil 8 40x40 3N lekki, Al, eloksalowany
przegub monitora 8 VESA 75-100, obracany i wychylny
3 uchwyty uniwersalne
3 opaski kablowe
Instrukcja użytkowania i montażu
Właściwości
| typoszereg | System stanowisk pracy |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,3 kg |
| siła max. | Fmax. = 110 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Informacja: Firma item oferuje także wysięgniki do monitora z regulacją wysokości.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Kod taryfy celnej
85299096