Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Ramię wychylne 8 370 lekkie
1 Profil 8 40x40 E, Al, eloksalowany
1 Uchwyt do klawiatury 500x200, Al, powlekany proszkowo, białe aluminium
2 zaślepki 8 40x40, PA, szare
4 wpusty 8 St M8, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym M8x14, ocynk. stal
3 uchwyty uniwersalne
3 opaski kablowe
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.649.43 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 4 kg |
siła max. | Fmax. = 120 N |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Kod taryfy celnej
84879090