Uchwyt lekki, kolor naturalny
0.0.026.44
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.026.44 |
---|---|
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
średnica gwintu | M5 |
waga [g] | m = 87 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Al, anodowany |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
76169990
Uchwyt lekki, kolor naturalny
0.0.026.44
Na zapytanie