Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połówki obudowy, PA-GF, czarne
1 śruba walcowa DIN 912-M6x20, St, ocynkowana
1 nakrętka sześciokątna DIN 934-M6, St, ocynkowana
2 podkładki dystansowe, NBR, czarne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.388.91 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 56 g |
| siła max. | Fmax. = 100 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Uchwyt szczękowy szczególnie nadaje się do szyb nie mocowanych bezpośrednio w rowku profilu.
Nie jest stosowany do krat oraz krat falistych.
Asymetryczne podkładki dystansowe pozwalają na zaciśnięcie elementów powierzchniowych o grubości od 4 do 10 mm. W zależności od przypadku należy odpowiednio dobrać ustawienie podkładek dystansowych.
Fmax. = 100 N
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163102
UNSPSC 7.0
31163102
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097