Uchwyt wyświetlacza H57 31,2x1,5-93 ESD

0.0.701.74


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.

Zakres dostawy

Profil nośny wyświetlacza H57 31,2x1,5 ESD
Klips szyldu na opis D30 T2

Właściwości

Numer artykułu0.0.701.74
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 21 g
JOP1 zestaw

Opis

Łatwa organizacja! Profil nośny wyświetlacza H57 31,2x1,5 ESD to praktyczny uchwyt na etykiety ESL (ang. Electronic Shelf Label). Zasilane bateriami wyświetlacze to cyfrowe etykiety wykorzystywane do opisywania miejsc magazynowych. Umożliwiają interaktywne wyświetlanie kodów kreskowych i cen, wyróżniają się bardzo niskim zużyciem energii elektrycznej i umożliwiają tworzenie etykiet drogą radiową lub poprzez WLAN.
Profil nośny wyświetlacza można dociąć na dowolną długość. Uchwyt wyświetlacza H57 31,2x1,5-93 ESD przeznaczony jest do elektronicznych etykiet 93 mm firmy SoluM. Prostokątną obudowę mocuje się w uchwycie na zatrzask, który następnie umieszcza się szybko i łatwo na rurowych konstrukcjach.
 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21102290
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Kod taryfy celnej
39219090