Zestaw kątownika
Dane techniczne
Zakres dostawy
kątownik 12 60x60 Zn, GD-Zn, RAL9006, białe aluminium
zaślepka do kątownika 12 60x60, PA, kolor czarny
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M12x25, St, ocynkowane
2 podkładki DIN 433-13, St, ocynkowane
2 wpusty przesuwne 12 St M12, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.003.53 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 12 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 520 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówka: należy uwzględnić maksymalną dopuszczalną obciążalność rowka profila na rozciąganie!
W przypadku kątowników typoszeregu 6, 8 i 12 ze względu na długość śrub oraz dla polepszenia przełożenia siły używane są specjalne podkładki.
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 20x20 | Szerokość: 20 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 20 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 30x30 | Szerokość: 30 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Szerokość: 30 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 80mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 50x50 | Szerokość: 50 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Szerokość: 50 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Szerokość: 60 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Szerokość: 60 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000


Aluminium k. naturalny





k. czarny