Zaślepka kątownika
Wybrany wariant

Zaślepka kątownika automatycznego 8 80x80, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.669.90
0.0.669.90
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.669.90 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 15 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Taką ochronę przed kurzem i zabrudzeniem nakłada się nie tylko jednym ruchem, lecz demontuje się również w bardzo łatwy sposób za pomocą wkrętaka. Nieważne, czy jedynie na kilka dni, czy na wiele lat: zaślepka kątowników automatycznych 8 gwarantuje czyste powierzchnie.
Mogą być również używane do zestawu kątowników 8 40x40 PA (0.0.647.03) oraz zestawu 8 80x80 PA (0.0.647.03).
Warianty
Sortuj wg
| External dimension: 40x40 | Caps, colour: Black | Edge length X: 60 | |
| External dimension: 40x40 | Caps, colour: Grey | Edge length X: 60 | |
| External dimension: 80x80 | Caps, colour: Black | Edge length X: 116.6 | |
| External dimension: 80x80 | Caps, colour: Grey | Edge length X: 116.6 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097
Zaślepka kątownika
Wybrany wariant

Zaślepka kątownika automatycznego 8 80x80, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.669.90
0.0.669.90

Black
Grey