Zestaw kątownika automatycznego


Wybrany wariant
Zestaw kątownika automatycznego 8 80x80 Al (0.0.642.56)
Zestaw kątownika automatycznego 8 80x80 Al
0.0.642.56
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Kątownik automatyczny 8 80x80, GD-Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
4 automatyczne śruby rowokowe M8x11, ocynk. St
4 nakrętki wpuszczane M8x6, ocynk. St

Właściwości

Numer artykułu0.0.642.56
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 208 g
JOP1 zestaw

Opis

Najszybsze połączenie profili wszechczasów: Płytka mocująca automatyczna i kątownik automatyczny są w pełni wstępnie zmontowane i gotowe do natychmiastowego użycia.
Wystarczy je osadzić, a wstępnie zamontowane śruby znajdują się od razu w odpowiednim miejscu. Wystarczy je dokręcić, a profile dzięki śrubom z rowkiem będą przymocowane bez dodatkowych wpustów. Nie ma potrzeby wykonywania gwintów lub obrabiania profili. Łączniki mogą być montowane w dowolnym miejscu rowka 8 i nadają się do wielokrotnego użytku. To idealne rozwiązanie, gdy konstrukcje są używane tylko tymczasowo lub gdy liczy się szybki montaż.
Zestawy płytek mocujących automatycznych opierają się na profilach i dzięki dużej rozpiętości podparcia bardzo dobrze kompensują obciążenia momentem. Zestawy kątowników automatycznych mieszczą się w obrysie ramy i mogą wzmacniać prostopadłe połączenia profili także na późniejszym etapie.
Kątowniki i płytki z zamontowanymi wstępnie automatycznymi śrubami-wpustami nakładane są na rowek profilowy 8.
Po dokręceniu nakrętki gotowe jest najszybsze dotąd złącze profili.
Zalecany moment dokręcający: 20 Nm
W przypadku zastosowania jako element wzmacniający profili o większych rozmiarach, względnie kanałów, istnieje możliwość użycia kliku równoległych kątowników.
Wskazówka: należy uwzględnić maksymalną dopuszczalną obciążalność rowka profila na rozciąganie!
F < 2.000 N ^ F x l < 150 Nm
Obciążalność musi zostać sprawdzona dla obu czynników.

Warianty

Sortuj wg

Wymiar zewnętrzny:  40x40Długość krawędzi X:  40Długość krawędzi Y:  40
Wymiar zewnętrzny:  80x80Długość krawędzi X:  80Długość krawędzi Y:  80

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900