Podpora ukośna do łączenia
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 podpora prawa
1 podpora lewa
2 śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M8x60, St, ocynkowane
2 nakrętki sześciokątne DIN 934-M8, St, ocynkowane
amin. = 38 mm (zalecane 40 mm)
bmin. = 76 mm (zalecane 80 mm)
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.458.21 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 846 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | Al, anodowana, w kolorze naturalnym |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Maß Z: 160 | |
| Maß Z: 240 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76042990