Profil uchwytowy
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.664.17 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 1,93 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Dzięki strukturze żebrowej i krawędzi zoptymalizowanej pod względem ergonomicznym profil pozwala przyspieszyć każdy ruch związany z pobieraniem elementów. Podziałka, którą można umieścić w dowolnym miejscu, gwarantuje odpowiedni podział przestrzeni ustawionych szeregowo pojemników. Dopasowanie do nowego produktu trwa zaledwie kilka sekund.
Profil uchwytowy zawiesza się w poziomym profilu 8. W ten sposób powstaje automatycznie ogranicznik, który dopasowany jest do wystających pojemników warsztatowych i skrzyń w euroformacie. Metoda na łatwe, bezpieczne i szybkie załadowanie profilu chwytakowego. Wbudowana listwa do etykiet o wysokości 24 mm zapewnia przejrzystość.
Dostępna jest również wersja zapewniająca odpowiednią ochronę przed ESD.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Materiál: Hliník, eloxovaný | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Materiál: Hliník, eloxovaný | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Materiál: Hliník, pasivovaný titan | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Materiál: Hliník, pasivovaný titan | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
76042100
Profil uchwytowy
* Dane obowiązkowe