Rolka bloczka
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 rolka bloczka, Al
2 łożyska kulkowe zwykłe DIN 62203
1 wlot/wylot paska zębatego listwy prowadzącej 8 40 ESD - 80
2 wpusty przesuwne 8 St 2xM6-36, ocynk.
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.709.30 |
---|---|
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 460 g |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Rolka bloczka dostarczana jest razem z wlotem i wylotem paska zębatego listwy prowadzącej i materiałem mocującym.
Warianty
Sortuj wg
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 40 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 80 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 120 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 160 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 200 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 240 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 320 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Szerokość całkowita: 400 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik z paskiem zębatym | Szerokość całkowita: 40 mm | |
Rodzaj przenośnika: Przenośnik z paskiem zębatym | Szerokość całkowita: 80 mm |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84313900